ZHCUD63A October   2015  – July 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 ADS9110EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS9110EVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 差分信号源连接器
    2. 2.2 ADC 差分输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
      2. 2.2.2 输入共模跳线配置
      3. 2.2.3 R1 设置与源阻抗间的关系
    3. 2.3 板载 ADC 基准
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI®
  7. 4电源
  8. 5 ADS9110EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6 ADS9110EVM-PDK 运行
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
    6. 6.6 线性分析工具
  10. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  11. 8修订历史记录

频谱分析工具

频谱分析工具旨在通过使用“7-Term Blackman-Harris”窗口设置的单音正弦信号 FFT 分析来评估 ADS9110 SAR ADC 的动态性能(SNR、THD、SFDR、SINAD 和 ENOB)。另外,窗口设置为 None 可用于搜索直流输入中频率范围内的噪声杂散。

要进行动态性能评估,外部 差分单端 源必须具有比 ADC 更好的规格,以确保测量的系统性能不受信号源性能的限制。因此,外部基准源必须满足表 6-1 中提到的源要求。

表 6-1 ADS9110 评估的外部源要求
规格说明规格值
信号频率2kHz
外部源类型平衡差分
外部源共模0V 或悬空
(请参阅 节 2.2.2 了解跳线设置)
外部源阻抗 (RS)10Ω–30Ω
外部源差分阻抗
(RS_DIFF = 2 × RS)
20Ω–60Ω
源差分信号
(–0.1dBFS 时的 VPP 幅度)
(2 × RS × 4.45 × 10–3) + 8.9V

(RS_DIFF × 4.45 × 10–3) + 8.9V
最大噪声10µVRMS
最大 SNR110dB
最大 THD130dB

要在 2MSPS 的最大吞吐量下进行 2kHz SNR 和 ENOB 评估,样本数必须为 32768 或 65536。更多的样本会使本底噪声较低,以致外部源相位噪声会影响到 SNR 和 ENOB 计算。相反,要进行 THD 和 SFDR 评估,必须使用数量大得多样本来将本底噪声降至低于 –140dBc,以分析 –120dBc 量级的无噪声谐波和杂散。此类分析至少需要 262144 个样本。

 频谱分析工具图 6-5 频谱分析工具

最后,FFT 工具包括用于减轻非相干采样影响的窗口选项(此讨论超出了本文档的范围)。“7-Term Blackman Harris”窗口是默认选项,具有足够的动态范围来解析高达 24 位 ADC 的频率分量。请注意,None 选项对应于不使用窗口(或使用矩形窗口),因此不推荐使用。