ZHCUD63A October 2015 – July 2025
时域显示工具能够显示 ADC 对给定输入信号的响应。此工具用于研究 ADC 或驱动电路的行为和解决任何严重问题。
用户可以按照当前接口模式设置,使用 Capture 按钮触发从 ADS9110 采集所选样本数目的数据,如 图 6-4 所示。样本指标位于 x 轴上,有两个 y 轴显示相应的输出代码,以及基于指定参考电压的等效模拟电压。将页面切换到后续部分中描述的任何分析工具都会触发对同一组数据执行计算。
图 6-4 时域显示工具选项