ZHCUD63A October 2015 – July 2025
用户可以通过寄存器映射配置工具查看和修改 ADS9110 的寄存器。可以通过单击左侧窗格 Pages 部分的 Register Map Config 单选按钮来选择此工具,如 图 6-3 所示。上电后,此页面上的值对应于 Host Configuration Settings,这些值使 ADC 能够按照为 ADC 指定的最大采样率进行采样。可以通过双击相应的值字段来编辑寄存器值。如果接口模式设置受到寄存器值更改的影响,此更改会立即反映在左侧窗格上。根据 Update Mode 选择,寄存器值变化的作用会反映在 ADS9110EVM-PDK 上的 ADS9110 器件上,如 节 6.1 所述。
图 6-3 寄存器映射配置