ZHCUD63A October   2015  – July 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 ADS9110EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS9110EVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 差分信号源连接器
    2. 2.2 ADC 差分输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
      2. 2.2.2 输入共模跳线配置
      3. 2.2.3 R1 设置与源阻抗间的关系
    3. 2.3 板载 ADC 基准
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI®
  7. 4电源
  8. 5 ADS9110EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6 ADS9110EVM-PDK 运行
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
    6. 6.6 线性分析工具
  10. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  11. 8修订历史记录

ADS9110EVM 特性

ADS9110EVM 具有以下特性:

  • 板载低噪声和低失真 ADC 输入驱动器经过优化,可满足 ADC 性能要求
  • 板载精密 5.0V 电压基准经过滤波,后接低噪声、低失调电压和低阻抗缓冲器。基准驱动器电路经过优化,可在最大负载条件下以 2MSPS 的完整器件吞吐量进行 1LSB 电压调节。
  • 可通过跳线选择的 0V 和 2.5V 输入共模选项支持单极和双极输入
  • 板载超低噪声、低压降 (LDO) 稳压器,可为所有运算放大器和电压基准提供出色的 5.2V 单电源稳压