ZHCUD63A October 2015 – July 2025
外部源阻抗 (RS) 会增加到 1kΩ 输入电阻,从而使 OPA625 放大器的输出共模发生变化。为了补偿输出共模的这种变化,可以根据与评估板一起使用的特定外部源阻抗值来修改 R1,从而在不使 OPA625 放大器饱和的情况下允许满量程输入范围。
该电路板随附 280kΩ 的 R1,允许在 0Ω 和 32Ω 之间的
外部源阻抗 (RS) 范围,以实现 0V 共模配置(J1:闭合,J2:闭合)。对于悬空或交流耦合信号,输入共模由 OPA625 放大器本身设置,R1 必须在任何给定源阻抗下保持为
280kΩ。0V 输入共模设置的 ADC 共模使用 方程式 1 计算。

如果单极输入信号的共模电压为 2.5V,则使用 方程式 2 计算 ADC 共模电压。

对于 方程式 1 和 方程式 2,必须计算 R1 的值以满足 方程式 3: