ZHCUD63A October   2015  – July 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 ADS9110EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS9110EVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 差分信号源连接器
    2. 2.2 ADC 差分输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
      2. 2.2.2 输入共模跳线配置
      3. 2.2.3 R1 设置与源阻抗间的关系
    3. 2.3 板载 ADC 基准
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI®
  7. 4电源
  8. 5 ADS9110EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6 ADS9110EVM-PDK 运行
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
    6. 6.6 线性分析工具
  10. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  11. 8修订历史记录

评估模块概述

ADS9110EVM-PDK 是一个用于评估 ADS9110 SAR ADC 性能的平台,后者是一款 全差分输入、、18 位 2MSPS 器件。此评估套件包括 ADS9110EVM 电路板和 精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。

ADS9110EVM 电路板包含 ADS9110 SAR ADC 以及使 ADC 实现卓越性能所需的所有外设模拟电路和元件。

PHI 电路板主要提供三个功能:

  • 通过 USB 端口提供从 EVM 到计算机的通信接口
  • 提供与 ADS9110 进行通信所需的数字输入和输出信号
  • 为 ADS9110EVM 电路板上的所有有源电路供电

除了 ADS9110EVM 和 PHI 控制器板之外,该评估套件还包括用于连接计算机的 A 转 Micro-B USB 电缆。