ZHCUD05 May 2025
选择的稳压器用于支持从 3.3V 电源导轨获取高达 2A 的电流。TAC5312-Q1 经过优化,可由 3.3V 单电源供电运行,用于 AVDD、IOVDD、BSTVDD 和 BSTSW 引脚。AVDD 和 IOVDD 引脚消耗的电流小于 50mA。BSTVDD 是一种开关电流,因为内部升压功能在不连续模式下运行,产生 250mA 的平均电流消耗和 1.3A 的峰值电流消耗。TAC5312-Q1 上的 VBATIN 引脚是用于输入故障诊断的参考电压,不会消耗电流。
这两个稳压器所需的唯一外部元件是输入和输出电容器。输入电容器可提高瞬态性能并改善噪声抑制。输出电容器是确保电压稳定所必需的。
LMR43620-Q1 器件建议使用至少为 4.7µF 的输入电容器来降低纹波电流,并将开关噪声与周围电路隔离。额定电压必须高于最大输入电压,因此使用了 50V 的电容器。建议使用三个 22µF 电容器来改善瞬态响应并提高 5V 输出的稳定性。TPS7A52-Q1 器件建议使用 10µF 或更大的输入电容器来更大限度地减小输入阻抗。对于此设计,LMR43620-Q1 之后的输出电容器连接到 TPS7A52-Q1 的输入端。对于此设计,输出电容器的最小值为 10µF。