ZHCUD05 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 编解码器设计
      2. 2.2.2 D 类放大器
        1. 2.2.2.1 音频滤波器设计
      3. 2.2.3 电源设计
      4. 2.2.4 EMC、EMI 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TAC5312-Q1
      2. 2.3.2 TAS5441-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TPS7A52-Q1
      5. 2.3.5 TPD2E007
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 电路板连接
      2. 3.1.2 配置电路板
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 用于基准测试的固件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 音频性能
      2. 3.4.2 电源测试
      3. 3.4.3 EMI、EMC 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介

LMR43620-Q1

LMR43620-Q1 高电压线性稳压器可在 3V 至 36V 的输入电压范围内运行。该器件在轻负载模式下的静态电流仅为 2.5µA(典型值),并针对超低 EMI 进行了优化,是适合汽车应用中待机微控制单元系统的理想之选。此器件具有 1A 或 2A 的输出电流能力,同时可提供 3.3V、5V 的固定输出电压或可调电压电平。此器件配备可调节的 2.2MHz 开关频率以满足客户要求,还配备了热关断和短路保护,防止过热和过流情况下的损坏。

TIDA-060048 LMR43620-Q1 功能框图图 2-10 LMR43620-Q1 功能框图
TIDA-060048 LMR43620-Q1 简化原理图图 2-11 LMR43620-Q1 简化原理图