ZHCUD05 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 编解码器设计
      2. 2.2.2 D 类放大器
        1. 2.2.2.1 音频滤波器设计
      3. 2.2.3 电源设计
      4. 2.2.4 EMC、EMI 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TAC5312-Q1
      2. 2.3.2 TAS5441-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TPS7A52-Q1
      5. 2.3.5 TPD2E007
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 电路板连接
      2. 3.1.2 配置电路板
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 用于基准测试的固件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 音频性能
      2. 3.4.2 电源测试
      3. 3.4.3 EMI、EMC 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介

音频性能

THD+N(总谐波失真 + 噪声)用于衡量正弦波的特异性。1kHz 正弦波由音频精度仪器生成,并通过 I2S 发送到 TAC5312-Q1。然后,音频精度测量 4Ω 负载上模拟信号的 THD+N。图 3-3 显示了整个负载的 THD+N 与输出功率。

TIDA-060048 THD+N 与输出功率,负载 4Ω,PVDD = 14.4V,1kHz 正弦波图 3-3 THD+N 与输出功率,负载 4Ω,PVDD = 14.4V,1kHz 正弦波

THD+N 也随频率的变化而变化。图 3-4 显示了三种不同功率级别在不同频率下的 THD+N。

TIDA-060048 THD+N 与频率,4Ω 负载,PVDD = 14.4V图 3-4 THD+N 与频率,4Ω 负载,PVDD = 14.4V
扫描TRACE颜色DATA轴注释
11黑色AnIr.THD+N 比率左侧5W
21红色AnIr.THD+N 比率左侧10W
31蓝色AnIr.THD+N 比率左侧15W