ZHCUD05 May 2025
设计布局时必须考虑 EMC 问题。有关更多信息,请参阅节 4.1.3。LMR43620-Q1 开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内进行调节。在本设计中,开关频率被设置为 2.2MHz,可降低 EMI 并避免 AM 频段干扰。此外,TAS5441-Q1 开关频率可以编程为 400kHz 或 500kHz。改变开关频率有助于改变发射产生的位置。如果系统中的多个器件以相同的频率运行,则更难满足辐射发射限制要求。