ZHCUD05 May 2025
| 参数 | 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 12V 汽车电池 | 4.5 | 14.4 | 40 | V |
| 待机电流 | TAS5441-Q1 = 待机模式, TAC5312-Q1 复位 |
5 |
μA | ||
| 扬声器负载 | 2 | 4 | 6 | Ω | |
| 输出功率 | 4Ω 负载 | 8 | W | ||
| 线路输出的 ESD 保护 | IEC 61000-4-2 接触 | ±8 | kV | ||
| IEC 61000-4-2 空气间隙 | ±15 | ||||
| 音频输入、音频输出 | 数字音频 I2S 输入,扬声器输出麦克风输入,数字音频 I2S 输出 | ||||
| ESD 保护 | 线路输出需要 ESD 保护 | ||||
| EMC 要求、EMI 要求 | CISPR 25 5 类辐射发射 | ||||
| 工作温度 | -40 |
125 |
°C | ||
| 外形 | 3.35in × 4.5in | ||||