ZHCUD05 May 2025
为了提高音频质量并降低电磁辐射,TAS5441-Q1 需要一个输出滤波器。这些输出滤波器可以使用许多元件,例如,图 2-3 显示了配备共模和差分电容器以及 RC 缓冲器的 LC 重建滤波器。
RC 缓冲器有助于降低电磁辐射,然而,有许多应用不需要缓冲器。针对该设计进行的辐射发射测试未使用 RC 缓冲器。图 2-4 显示未配备 RC 缓冲器网络的输出滤波器。
在设计输出滤波器时,应将滤波器视为两个单端输出。因此,在以下设计公式中,RL 被视为 2Ω,而不是 4Ω。二阶巴特沃斯滤波器可提供平坦的通频段响应和合理的急剧滚降。滤波器达到临界阻尼的情况会在以下条件下发生:
C 和 L 的公式可从以下两个等式中推导出。
通过选择滤波器的截止频率来选择指示器和电容器。对于音频语音应用,30kHz 或更高频率是一个合理的数字。选择电感的公式如下:
关于电感器的其他注意事项包括通过屏蔽来改善 EMC 性能、饱和电流和低核心损耗。TAS5441-Q1 过流关断保护为 2.4A 至 3.5A。达到电感器饱和电流会使电感降低,因此选择接近或高于关断电流的饱和电平比较安全。为该设计选择的电感器是 VLS6045EX-100M-H,该电感器提供磁屏蔽,具有低直流电阻,并且典型饱和电流为 3.9A。
使用以下公式选择电容器:
为了改善 EMC 性能,可稍微调高电容器以略微降低截止频率。对于此设计,使用 2.2µF 电容器,得到如 图 2-5 所示的频率响应。
虽然此更改有助于提升 EMC 性能,但会将 20kHz 时的增益降至 2dB,而不是 1dB。必须在音频质量和 EMC 测试之间进行权衡。
为了改善 EMC 性能,可以重新添加 RC 缓冲器,但该设计进行测试时没有添加这些缓冲器。
有关设计公式的完整推导,请参阅 LC 滤波器设计应用报告。