ZHCUD05 May 2025
硬件设计包括前面讨论的块以及用于将 I2C 命令发送到 TAS5441-Q1、TAC312-Q1 并监控输入诊断的 AC-MB。在最终系统中,AC-MB 控制器被兼容汽车的 MCU 取代。图 3-1 显示了使用 AC-MB 进行设计的方框图。但是,在评估此设计时,只需要使用 I2C 总线即可,因此可以使用任何 I2C 控制器。
| 指示符 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | 扬声器输出 | 将扬声器负载连接到 J1 的引脚 1 和 2 |
| J2 | 电源输入 | 电源输入(5V 至 18V) |
| J3 | 编解码器线路输出 | 通过 J3 的引脚 1 和 2 直接连接到 MCU 或扬声器放大器 |
| J4 | I2S 总线 | 用于 MCLK、BCLK、FSYNC、DIN 和 DOUT 的 I2S 总线连接 |
| J5 | 外部麦克风输入 | 要使用外部麦克风,请移除 R15 和 R16 |
| J6 | 记录诊断(仅限评估) | 在 J6 的引脚 1 和 2 上放置跳线,或在引脚 2 和 3 上放置跳线以进行 INxP 诊断测试 |
| J7 | I2C | 直接连接 SCL 和 SDA 线以实现外部 I2C 控制 |
| J8 | 电源 | 在引脚 1 和 2 上放置跳线,以便从 VBAT 分离出 3.3V 电源。在引脚 2 和引脚 3 上放置跳线,以便从 AC-MB 分离出 3.3V 电源 |
| J9 | AC-MB(仅限评估) | AC-MB 连接在此处 |
| J10 | 记录诊断 (仅限评估) | 在 J10 引脚 1 和 2 上放置跳线,或在引脚 2 和 3 上放置跳线以进行 INxM 诊断测试 |
| J12 | 诊断(仅限评估) | 位置 1 - INx 短接至 MICBIAS;位置 2 - INx 短接至 VBAT 位置 3 - 输入同时短接;位置 4 - INx 短接至 GND |
| SW1 | 诊断触发器(仅限评估) | 按下开关以触发 J12 故障 |
| SW2 | 诊断开关(仅限评估) | 左侧位置启用 J6,右侧位置启用 J10 |