ZHCUD05 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 编解码器设计
      2. 2.2.2 D 类放大器
        1. 2.2.2.1 音频滤波器设计
      3. 2.2.3 电源设计
      4. 2.2.4 EMC、EMI 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TAC5312-Q1
      2. 2.3.2 TAS5441-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TPS7A52-Q1
      5. 2.3.5 TPD2E007
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 电路板连接
      2. 3.1.2 配置电路板
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 用于基准测试的固件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 音频性能
      2. 3.4.2 电源测试
      3. 3.4.3 EMI、EMC 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介

编解码器设计

汽车音频编解码器必须设计为能够在各种恶劣环境中运行。随着越来越多的电子器件集成到汽车系统中,系统复杂性和发生故障的可能性也随之增加。eCall 系统中通常使用的麦克风用于波束形成、主动噪声消除或语音识别等算法。这些算法依赖于来自麦克风的可靠数据,如果系统中的一个或多个麦克风发生故障,则处理的数据会不可靠,从而导致错误的计算结果。在这些应用中,可将麦克风放置在远离 PCB 的位置,例如放置在车顶控制台、靠近发动机或在乘客车厢中的不同位置。由于麦克风放置在较远位置,因此需要使用线束与其他电子元件进行连接。虽然在制造过程中已经格外小心地防止出现故障,但随着时间的推移,这些线束会老化,从而导致麦克风连接出现故障。

TAC5312-Q1 提供集成诊断监控功能(节 2.3.1 中突出显示),通过确定固件中何时发生输入故障情况来替代离散检测方案。利用这些信息,系统可以选择如何响应和调整系统算法来处理错误。典型的 eCall 应用倾向于使用电容式麦克风 (ECM),以便于安装、连接、方向性拾取、防潮和防尘。这些 ECM 麦克风的工作电压介于 2V 至 10V 之间,并且电压摆幅较大。TAC5312-Q1 可以直接处理高达 10VRMS 的摆幅,同时支持在每个输入引脚上进行直流耦合故障诊断,并通过 I2C 报告故障。

eCall 系统通常是空间受到限制的系统,更大限度地提高效率需要依靠集成式元件。TAC5312-Q1 通过使用单个 3.3V 电源支持编解码器数据转换,并通过集成升压转换器使用高压 MICBIAS 电源来减少外部元件数量。