ZHCUD05 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 编解码器设计
      2. 2.2.2 D 类放大器
        1. 2.2.2.1 音频滤波器设计
      3. 2.2.3 电源设计
      4. 2.2.4 EMC、EMI 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TAC5312-Q1
      2. 2.3.2 TAS5441-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TPS7A52-Q1
      5. 2.3.5 TPD2E007
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 电路板连接
      2. 3.1.2 配置电路板
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 用于基准测试的固件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 音频性能
      2. 3.4.2 电源测试
      3. 3.4.3 EMI、EMC 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介

EMI、EMC 测试结果

该设计的构建和测试目标是满足 CISPR 25 5 类标准,即最严格的 CISPR 分类标准的要求。此 CISPR EMI 测试通过第三方设施完成,并遵循国际标准“保护车载接收器免受车辆中传导和辐射发射所产生的干扰”(CISPR 25 Ed. 3.0 b: 2008, pg.7),这意味着该特定参考设计已接受测试,确保该设计不会干扰车辆中的其他设备。如标准中所述,辐射干扰不会干扰广播和移动服务或频段。对于此特定参考设计,在峰值、准峰值和平均额定值下对广播标准进行了测试。在此测试中,汽车电池或 14.4V 电源与短电缆结合使用,以测试优化后的性能。此外,还使用生成 1W 的电阻负载4Ω。图 3-7 和 图 3-8 显示了 CISPR 25 5 类测试的设置和结果。

TIDA-060048 TIDA-060048 的 CISPR 25 5 类测试设置图 3-7 TIDA-060048 的 CISPR 25 5 类测试设置
TIDA-060048 TIDA-060048 的辐射 CISPR 25 5 类测试结果图 3-8 TIDA-060048 的辐射 CISPR 25 5 类测试结果