ZHCUD05 May 2025
TAC5312-Q1 是一款具有 10VRMS 差动输入、104dB 立体声 ADC 和 2VRMS、114dB 立体声 DAC 通道的高性能立体声编解码器。TAC5312-Q1 支持多种输入和输出配置,例如差动和单端输入和输出、ADC 通道上的麦克风和线路输入、输入和输出故障诊断,以及 DAC 输出端的线路输出或耳机负载。这些参数使 TAC5312-Q1 能够在信息娱乐系统与仪表组领域的各种音频应用中充当 MCU 和扬声器放大器之间的接口。
立体声音频编解码器支持 8kHz 至 768kHz 的采样率,集成了可编程高电压麦克风偏置和用于直接耦合输入的输入诊断电路。该器件包含诊断电路,用于检测和确定输入和输出连接的状态。该器件支持以下诊断功能:
该编解码器还集成了数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,以及次要音频串行接口 (ASI) 支持。串行控制总线支持 I2C 协议和 SPI 协议,而串行音频数据总线可针对 I2S、左右平衡或时分复用 (TDM) 模式进行编程。
如果不需要处理模拟或数字信号,可将器件置于特殊的模拟信号旁路模式。此模式可显著降低功耗,因为在此旁路操作期间,器件的大部分会断电。这些高性能特性以及 3.3V 单电源运行,使得 TAC5312-Q1 特别适用于空间受限的汽车系统。