ZHCUD05 May 2025
此器件是一款基于瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护器件,旨在为各种便携式和工业应用提供系统级 ESD 设计。背对背二极管阵列可在不影响信号完整性的情况下实现交流耦合或负向数据传输(音频接口、LVDS、RS-485、RS-232 等)。该器件超出了 IEC 61000-4-2(4 级)ESD 保护,是在当靠近连接器时为内部 IC 提供系统级 ESD 保护的出色选择。
TPD2E007 采用 4 凸点 PicoStar™ 封装和 3 引脚 SOT (DGK) 封装。建议将封装高度仅为 0.15mm(最大值)的 PicoStar 封装 (YFM) 用于关注封装高度的超节约空间型应用。PicoStar 封装可用于嵌入式印刷电路板 (PCB) 应用或表面贴装应用。业界通用的 SOT 封装可在传统设计中提供简单的电路板布局选项。