ZHCUCX3B July 2018 – March 2025
ADS9224REVM-PDK 支持数个接口模式,详见 ADS9224R 数据表。除了标准 SPI 模式(单、双和四 SDO 通道)之外,multiSPI 模式还支持单和双数据输出速率。PHI 能够在 3.3V 逻辑电平下运行,并直接连接到 ADC 的数字 I/O 线路。表 3-1 列出了在 SPI 和并行字节模式下探测 SPI 引脚时可用的测试点。
| 位号 | 信号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| TP1 | RST | 异步复位;低电平有效。 | ||
| TP2 | READY/STR | 指示针对数据采集的数据就绪或选通输出。 | ||
| TP3 | SDO-0/0A | SPI 模式:通道 A 的数据输出 0。 | ||
| 并行字节模式:数据字节中的最低有效位 (LSB)。 | ||||
| TP4 | SDO-1/1A | SPI 模式:通道 A 的数据输出 1。 | ||
| 并行字节模式:数据字节中的 LSB+1。 | ||||
| TP6 | SDO-2/2A | SPI 模式:通道 A 的数据输出 2。 | ||
| 并行字节模式:数据字节中的 LSB+2。 | ||||
| TP7 | SDO-3/3A | SPI 模式:通道 A 的数据输出 3。 | ||
| 并行字节模式:数据字节中的 LSB+3。 | ||||
| TP9 | SDO-4/0B | SPI 模式:通道 A 的数据输出 4。 | ||
| 并行字节模式:数据字节中的 LSB+4。 | ||||
| TP10 | SDO-5/1B | SPI 模式:通道 A 的数据输出 5。 | ||
| 并行字节模式:数据字节中的 LSB+5。 | ||||
| TP11 | SDO-6/2B | SPI 模式:通道 A 的数据输出 6。 | ||
| 并行字节模式:数据字节中的 LSB+6。 | ||||
| TP12 | SDO-7/3B | SPI 模式:通道 A 的数据输出 7。 | ||
| 并行字节模式:数据字节中的 MSB。 | ||||
| TP13 | SCLK | 串行接口的时钟输入引脚。 | ||
| TP14 | SDI | 串行数据输入引脚。 | ||
| TP15 | CS | 芯片选择输入引脚;低电平有效 | ||
| TP16 | CONVST | 转换启动输入引脚。 | ||