以下说明是将 ADS9224REVM-PDK 连接到计算机和评估 ADS9224R 性能的分步指南:
- 将 ADS9224REVM 连接到 PHI,然后安装两个螺钉,如图 6-1 所示。
- 使用提供的 USB 电缆将 PHI 连接到计算机。
- PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电。
- PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动且正在与 PC 通信。
- 双击 ADS92x4R EVM.exe 文件以启动 ADS9224REVM-PDK GUI 软件。图 6-2 显示了 ADS9224REVM 软件文件夹。