ZHCUCX3B July 2018 – March 2025
用频谱分析工具来评估 ADS9224R SAR ADC 的动态性能(SNR、THD、SFDR、SINAD 和 ENOB)。评估通过使用“7-term Blackman-Harris”窗口设置进行单音调正弦信号 FFT 分析来完成。窗口设置为 None 可用于搜索直流输入中频率范围内的噪声杂散。
要进行动态性能评估,外部差分源必须具有比 ADC 更好的规格。测得的系统性能不得受信号源性能的限制。因此,外部基准源必须满足表 6-1 中提到的源要求。
| 规格说明 | 规格值 |
|---|---|
| 信号频率 | 小于 fS / 2 |
| 外部源类型 | 平衡差分 |
| 外部源共模电压 | 0V 或悬空 |
| 源差分信号 (–0.5 dBFS 时的 VPP 幅度) |
±3.875 VP 或 7.75 VPP |
| 最大噪声 | 20 µVRMS |
| 最低 SNR | 103.2dB |
| 最大 THD | -120dB |
要在 3MSPS 的最大吞吐量下进行 2kHz SNR 和 ENOB 评估,样本数必须至少为 65536。
图 6-6 频谱分析工具最后,FFT 工具包括用于减轻非相干采样影响的窗口选项(此讨论超出了本文档的范围)。“7-Term Blackman Harris”窗口是默认选项,具有足够的动态范围来解析高达 24 位 ADC 的频率分量。None 选项对应于不使用窗口(或使用矩形窗口),因此不推荐使用。