ZHCUCX3B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS9224REVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 信号源连接器
    2. 2.2 ADC 差分输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
    3. 2.3 ADS9224R 内部基准
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI
  7. 4电源
  8. 5设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6运行
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
  10. 7ADS9224REVM 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

直方图工具

噪声会降低 ADC 分辨率。直方图工具可用于估算有效分辨率。有效分辨率是 ADC 分辨率损失位数的指标,此类损失是在测量直流信号时由连接到 ADC 的各种源产生的噪声所导致的。从诸如输入驱动电路、基准驱动电路、ADC 电源和 ADC 等来源耦合到 ADC 输出的噪声累积效应反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直方图是通过对应用于给定通道的直流输入执行多次转换而获得的。

点击 Capture 按钮后,将显示与直流输入相对应的直方图,如图 6-7 所示。

 直方图分析工具图 6-7 直方图分析工具