ZHCUCX3B July 2018 – March 2025
ADS9224REVM-PDK 是 ADS9224R 的评估平台,后者是一款双路、同时采样、16 位、3MSPS、全差分输入逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。ADS9224R 具有增强型串行 multiSPI® 数字接口。此评估套件包括 ADS9224REVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件使用 USB 接口与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。
ADS9224REVM 电路板包含 ADS9224R SAR ADC 以及使 ADC 实现卓越性能所需的所有外设模拟电路和元件。
PHI 电路板主要提供三个功能:
除了 ADS9224REVM 和 PHI 控制器板之外,该评估套件还包括用于连接计算机的 A 转 Micro-B USB 电缆。