ZHCUCX3B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS9224REVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 信号源连接器
    2. 2.2 ADC 差分输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
    3. 2.3 ADS9224R 内部基准
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI
  7. 4电源
  8. 5设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6运行
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
  10. 7ADS9224REVM 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

寄存器映射配置工具

使用寄存器映射配置工具可查看和修改 ADS9224R 的寄存器。要选择此工具,可以通过点击左侧窗格顶部 Pages 部分的 Register Map Config 单选按钮,如图 6-4 所示。上电时,此页面上的值对应于 Host Configuration Settings,这些值使 ADC 能够按照为 ADC 指定的最大采样率进行采样。通过双击相应的值字段来编辑寄存器值。如果接口模式设置受到寄存器值更改的影响,此更改会立即反映在左侧窗格上。根据 Update Mode 选择,寄存器值变化的作用会反映在 ADS9224REVM-PDK 上的 ADS9224R 器件上,如图 6-4所述。

 寄存器映射配置图 6-4 寄存器映射配置