ZHCUCX3B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS9224REVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 信号源连接器
    2. 2.2 ADC 差分输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
    3. 2.3 ADS9224R 内部基准
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI
  7. 4电源
  8. 5设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6运行
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
  10. 7ADS9224REVM 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

电源

PHI 控制器为 EVM 提供了多个电源选项,源自计算机的 USB 电源。

ADS9224REVM 上的 EEPROM 使用由 PHI 直接产生的 3.3V 电源。ADC 和模拟输入驱动电路由 EVM 板载 TPS7A4700 供电。TPS7A4700 是一款低噪声线性稳压器,使用来自 PHI 上开关稳压器的 5.5V 电源来生成干净得多的 5V 输出。ADC 数字部分的 3.3V 电源由 PHI 上的 LDO 稳压器直接提供。

EVM 上每个有源元件的电源将通过该元件旁边的陶瓷电容器进行旁路。此外,EVM 布局使用宽迹线或大面积铺铜(尽量铺在旁路电容器与其负载之间),从而尽可能减少负载电流路径上的电感。

LM7705 输出 –230mV 选项以驱动全差分输入放大器的负电源 (VS–)。此选项允许放大器输出摆动至接地,并在 ADC 输入端实现满量程差分信号。在 [1-2] 位置配置 JP8,以便为 VS– 使用 –230mV 电源。如果不需要整个满量程范围,则可以通过将 JP8 配置在 [2-3] 位置将 VS– 连接到 GND。可以通过卸载 JP7 上的跳线来禁用 U8。表 4-1 列出了 EVM 上的相关电源测试点。

表 4-1 电源测试点
位号 信号 说明
TP17 GND EVM 接地
TP18 LDO_IN_5V5 来自 PHI EVM 控制器的 5.5V 电源
TP19 VA 5-V 模拟电源
TP20 DVDD 3.3V 数字电源
TP21 VS– 全差分输入放大器的负电源