ZHCUCX3B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS9224REVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 信号源连接器
    2. 2.2 ADC 差分输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
    3. 2.3 ADS9224R 内部基准
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI
  7. 4电源
  8. 5设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6运行
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
  10. 7ADS9224REVM 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

ADS9224R 内部基准

ADS9224R 器件为每个 ADC 整合了内部 2.5V 带隙基准和独立匹配的基准缓冲器。内部基准输出引脚 (REFOUT) 与 1µF 电容器去耦,可以在测试点 TP8 处探测。内部匹配的基准缓冲器提供 1.6384 V/V 的增益。这些基准缓冲器在引脚 REFP_A 和 REFP_B 上为每个 ADC 通道生成高精度 4.096V 基准电压。这些引脚与 10µF 去耦电容器去耦。此外,在测试点 TP5 上提供了一个中基准输出 (REFby2)。该内部 REFby2 缓冲器为驱动 ADC 输入的输入放大器提供共模电压。