ZHCUCX3B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS9224REVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 信号源连接器
    2. 2.2 ADC 差分输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
    3. 2.3 ADS9224R 内部基准
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI
  7. 4电源
  8. 5设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6运行
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
  10. 7ADS9224REVM 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

输入信号路径

图 2-1 示出了施加在板输入端的差分信号的信号路径。板输入阻抗为 1kΩ。1kΩ 电阻器和 FDA 反馈处的 100pF 电容器将总信号路径带宽限制为 1.5MHz。两个 THS4551 FDA 通过 RC 电荷反冲滤波器驱动 ADS9224R 差分输入。这些驱动器可在 3MSPS 的最大吞吐量下在 ADC 输入端提供低动态阻抗源。

 THS4551 差分输入驱动路径图 2-1 THS4551 差分输入驱动路径

ADS92x4REVM 包含两个 THS4551 FDA 以驱动 ADC 输入。FDA 可将信号转换为适当的共模电压电平。图 2-2 显示了全差分放大器电路。共模电压为 0V 的差分输入信号施加到 THS4551 的输入端。FDA 使用 FDA VOCM 输入引脚在 ADC 输入端建立固定共模电压。ADS9224R 包含一个 REF/2 缓冲器输出引脚,用于设置共模电压。ADS9224R REF / 2 输出连接到每个 THS4551 VOCM 输入引脚。THS4551 将信号转换为所需的 REF / 2 的共模电压。由于 THS4551 输出摆幅相对于 GND 的规格,为了避免放大器输出饱和,输入信号必须限制在 ±3.876V 幅度的差分电压,或者必须将负电源驱动至 GND 以下(亦即 –200mV),以扩展输出范围。

 THS4551 全差分放大器驱动器图 2-2 THS4551 全差分放大器驱动器