ZHCUCX3B
July 2018 – March 2025
1
ADS9224REVM-PDK
商标
1
概述
1.1
ADS9224REVM-PDK 特性
1.2
ADS9224REVM 特性
2
模拟接口
2.1
信号源连接器
2.2
ADC 差分输入信号驱动器
2.2.1
输入信号路径
2.3
ADS9224R 内部基准
3
数字接口
3.1
适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI
4
电源
5
设置
5.1
默认跳线设置
5.2
EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
6
运行
6.1
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
6.2
寄存器映射配置工具
6.3
时域显示工具
6.4
频谱分析工具
6.5
直方图工具
7
ADS9224REVM 物料清单、PCB 布局和原理图
7.1
物料清单
7.2
PCB 布局
7.3
原理图
8
修订历史记录
1.1
ADS9224REVM-PDK 特性
ADS9224REVM-PDK 包含以下特性:
对 ADS9224R ADC 进行诊断测试以及精准性能评估所需的硬件和软件
USB 供电 - 无需外部电源
PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS9224R ADC 的通信接口,实现电力输送以及数字输入和输出
适用于
Windows®
7、8 和 10 64 位操作系统的易用评估软件
此软件套件包括用于数据采集、直方图分析、频谱分析、线性分析和基准设置分析的图形工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后期处理的配置。