ZHCUCJ3A October 2024 – December 2024
表 1-1 中列出了 TIEVM-MTR-HVINV 规格。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统输入/外部电源输出特性 | |||||
| 输入电压 (VINAC) | – | 165 | 230 | 265 | VAC |
| 输入频率 (fLINE) | – | 47 | 50 | 63 | Hz |
| 空载待机功耗 (PNL) | VINAC = 230V,Iout = 0A | – | 3.0 | – | W |
| 输入电流 (IIN) | VINAC = 230V,Iout = IMAX | – | 8 | – | A |
电机逆变器特性 | |||||
| PWM 开关频率 (fSW) | – | – | 15 | 20 | kHz |
| 额定输出功率 (POUT) | VINAC = 标称值 | – | 500 | 750 | W |
| 输出电流 (IRMS)(1) | VINAC = 标称值 | – | 3 | – | A |
| 逆变器效率 (Ƞ) | VINAC = 标称值,POUT = 标称值 | – | 98 | – | % |
| 电机电频率 (f) | VINAC = 最小值至最大值 | 20 | 200 | 400 | Hz |
| 故障保护 | 过流、恢复失速、欠压、过压 | ||||
| 驱动控制方法和功能 | 采用三个或单个用于电流检测的分流电阻器的无传感器 FOC | ||||
| 系统特性 | |||||
| 内置辅助电源 | VINAC = 最小值至最大值 | 15V ±10%、200mA,3.3V ±10%、300mA | |||
| 工作环境温度 | 开放式框架 | -10 | 25 | 55 | °C |
| 电路板尺寸 | 长 × 宽 × 高 | 105mm × 85mm × 60mm | mm3 | ||
TI 期望该 EVM 仅在实验室环境中操作,不应将该器件作为成品用于一般消费用途。
TI 期望该 EVM 仅由合格工程师和技术员使用,且他们应熟悉与处理高电压电子和机械元件、系统及子系统相关的风险。
高电压!如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。将电路板连接到火线时可能会触电。电路板必须由专业人员小心处理。
为安全起见,必须使用具有过压/过流保护的隔离式测试设备。如果可能,应在符合高压测试规定的外壳中进行测试。
TI 建议使用符合适用地区安全标准(例如,UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源或电源配件。