ZHCUCJ3A October 2024 – December 2024
单分流器电流检测技术测量直流链路总线电流,并在了解功率 FET 开关状态的情况下重建电机的三相电流。使用单一直流链路分流器的 PMSM 无传感器 FOC 应用手册中详细介绍了单分流器技术。
在该参考板上,通过移除两个分流器并短接电源模块的 U/V/W 接地连接来实现单分流器电流检测技术,如图 2-8 所示。
默认情况下,电路板具有三个分流电阻。图 2-10 展示了分流电阻的布局。要实现单分流器电阻检测,请在保留 R80 的同时移除 R81 和 R82。将 NU、NV 和 NW(R80、R81 和 R82 的引脚 2)焊接在一起。所有三相电流现在全部仅流经 R80。
图 2-10 分流电阻器布局直流链路电流是单向信号,因此可以将直流电流偏移设置为最小值或最大值,以提高直流链路电流的 ADC 采样范围,如图 2-11 所示。在 TMS320F2800137 子板上,将 R23 从 10kΩ 更改为 1kΩ/1%,使基准电压具有 0.3V 失调电压,以进行直流电流检测。
该电流采样电路的传递函数和单分流器的计算与三分流器相同。