ZHCUCJ3A October 2024 – December 2024
当今大型家电或类似应用所采用的电机控制技术必须满足日益增长的对于更低成本、更小尺寸、更高功率和更高能效的需求。此外,永磁同步电机 (PMSM) 在大型家电应用中越来越常用。
TIEVM-MTR-HVINV 提供了 750W 逆变器主板和带 MCU 的控制子板,如 TIEVM-MC-F280013x,便于用户在高压环境中评估 C2000 系列微控制器。
适用于 TIEVM-MTR-HVINV 的软件支持 FAST™ 和 eSMO 两种无传感器观测器,因此可以比较这两种算法的性能。用户友好型 GUI 还有助于识别电机并进行控制参数调优,从而加快开发速度。