ZHCUCJ3A October 2024 – December 2024
了解该构建级别中的目标:
由于该系统以开环控制方式运行,因此 ADC 测量值只用于该构建级别的仪器用途。该构建级别仅使用 MCU 控制器和栅极驱动器的偏置电源。逆变器不提供高电压交流和直流电源。
在该构建级别中,电路板以开环方式执行(采用固定占空比)。电机的占空比设置为 50%。该构建级别验证来自功率级的反馈值检测以及 PWM 栅极驱动器的运行,并确保没有硬件问题。此外,可以在该构建级别中执行输入和输出电压检测校准。图 4-1 展示了该构建级别的软件流程。