ZHCUCJ3A October 2024 – December 2024
图 2-1 是 500W 无负载条件下 3000RPM (200Hz) 时的波形。该波形显示了以下内容:
图 4-16 500W、200Hz 条件下的电机相电流和电压波形图 4-17 展示了启用磁场减弱时 300W 无负载和 3300RPM (220Hz) 转速条件下的波形。被测电机的额定转速为 3000RPM (200Hz),现在以弱磁状态工作。
图 4-17 300W、220Hz 条件下的弱磁测试该板设计为在 750W 下以短时间(≤1 分钟)工作,并请注意温度升高。如果该电路板以高功率运行或运行时间过长,请使用外部冷却风扇来冷却散热器。图 4-18 展示了 500W、3000RPM (200Hz) 时的电路板温升。
图 4-18 220V 交流、500W、200Hz 下的热力测试