MCF8329A 提供了限制和调节电源的选项。此功能可用于电池供电的电机驱动器应用,例如无绳吸尘器、电动工具等。
请按照以下步骤限制电源。在此模式下,电源仅限于参考功率,不主动调节。
- 将 CTRL_MODE 配置为功率控制 (1b)。
- 配置 MAX_POWER。这将设置 MCF8329A 在 100% 占空比命令下可以从直流输入电源获取的最大功率。例如,如果 MAX_POWER 配置为 25W,MCF8329A 将在 50% 占空比命令下从电源消耗 12.5W。
- 电源控制环路使用与速度环路模式相同的 PI 控制器参数。Kp 和 Ki 系数通过 SPD_POWER_KP 和 SPD_POWER_KI 进行配置。调优 SPD_POWER_KP and SPD_POWER_KI 是试验性的。建议手动调优这两个参数,直到获得所需的结果。