ZHCUCH2 November   2024 MCF8329A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件设计和设置
    1. 2.1 电路板设计
      1. 2.1.1 外部 MOSFET 选型
      2. 2.1.2 栅极电阻器选型
      3. 2.1.3 自举电容器和 GVDD 电容器选型
      4. 2.1.4 电流采样电阻选型
      5. 2.1.5 VREG MOSFET 选型
      6. 2.1.6 额外的外部功率级元件
  6. 3连接到 GUI
  7. 4旋转进入闭环
    1. 4.1 基本配置
      1. 4.1.1 加载推荐的默认值
      2. 4.1.2 设置基极电流
      3. 4.1.3 设置电流限值
      4. 4.1.4 设置电压限值
      5. 4.1.5 输入电机的相电阻和电感
      6. 4.1.6 最大电气速度 (Hz)
      7. 4.1.7 运行 MPET 以识别电机参数
        1. 4.1.7.1 跳过 MPET 测量
    2. 4.2 测试是否成功启动至闭环
  8. 5基本控制
    1. 5.1 速度输入模式
    2. 5.2 在启动期间防止转子回旋
    3. 5.3 缩短启动时间
    4. 5.4 改进速度调节
    5. 5.5 限制和调节电源
    6. 5.6 MTPA 调优
    7. 5.7 Motor Studio 优化向导
  9. 6故障处理
    1. 6.1 MPET BEMF 故障 [MPET_BEMF_FAULT]
    2. 6.2 异常 BEMF 故障 [ABN_BEMF]
    3. 6.3 锁定电流限制 [LOCK_LIMIT]
    4. 6.4 硬件锁定电流限制 [HW_LOCK_LIMIT]
    5. 6.5 无电机故障 [NO_MTR]
    6. 6.6 异常速度 [ABN_SPEED]

MPET BEMF 故障 [MPET_BEMF_FAULT]

当测得的 BEMF 小于 STAT_DETECT_THR 中设置的阈值时,会报告 MPET_BEMF_FAULT。如果触发了此故障,请转至 Motor Studio 中的 MPET 页面,并遵循以下建议:

  1. 启用 MPET Open Loop Parameter Resistance
  2. 增大 Open Loop Current Reference 值。
  3. 减小 Open Loop Slew Rate for MPET 值。
  4. 如果故障仍然存在,请参阅电机参数常见问题解答,了解有关如何通过电机数据表或通过手动测量获取电机 BEMF 常数的说明。找到电机的 BEMF 常数值后,在 MPET 页面上 Configured Values 部分的 Motor BEMF Constant 框中输入 BEMF 常数值。
 MPET_BEMF_FAULT图 6-2 MPET_BEMF_FAULT