ZHCUCH2
November 2024
MCF8329A
1
摘要
商标
1
简介
2
硬件设计和设置
2.1
电路板设计
2.1.1
外部 MOSFET 选型
2.1.2
栅极电阻器选型
2.1.3
自举电容器和 GVDD 电容器选型
2.1.4
电流采样电阻选型
2.1.5
VREG MOSFET 选型
2.1.6
额外的外部功率级元件
3
连接到 GUI
4
旋转进入闭环
4.1
基本配置
4.1.1
加载推荐的默认值
4.1.2
设置基极电流
4.1.3
设置电流限值
4.1.4
设置电压限值
4.1.5
输入电机的相电阻和电感
4.1.6
最大电气速度 (Hz)
4.1.7
运行 MPET 以识别电机参数
4.1.7.1
跳过 MPET 测量
4.2
测试是否成功启动至闭环
5
基本控制
5.1
速度输入模式
5.2
在启动期间防止转子回旋
5.3
缩短启动时间
5.4
改进速度调节
5.5
限制和调节电源
5.6
MTPA 调优
5.7
Motor Studio 优化向导
6
故障处理
6.1
MPET BEMF 故障 [MPET_BEMF_FAULT]
6.2
异常 BEMF 故障 [ABN_BEMF]
6.3
锁定电流限制 [LOCK_LIMIT]
6.4
硬件锁定电流限制 [HW_LOCK_LIMIT]
6.5
无电机故障 [NO_MTR]
6.6
异常速度 [ABN_SPEED]
6.5
无电机故障 [NO_MTR]
当相电流在开环期间低于无电机锁定阈值的时间达到 500ms 时,会触发此故障。触发此故障时,请遵循以下建议:
确保电机相位牢固地连接到 OUTA、OUTB 和 OUTC 测试点或连接器块 J11。
如果故障仍然存在,请将无电机锁定电流阈值 [NO_MTR_THR] 设置为 5%。
对于低电感电机,增加 PWM 开关频率 [PWM_FREQ_OUT]。
图 6-6
NO_MTR
注:
当电机旋转时,如果电机相位断开,MCF8329A 可能会触发不同步 [LOSS_OF_SYNC]。