ZHCUCH2 November 2024 MCF8329A
BUS_VOLT 用于对 MCF8329A 将使用的调制算法进行标准化。为了在较低电机电压下提高调制算法的分辨率,请将 BUS_VOLT 设置为最接近的值,该值仍然大于预期的直流母线电压或相电压。确定最大预期电压值时,确保考虑相位节点上的电压尖峰。
在电机电压不能高于特定电平的应用中,可使用 MAX_VM_MOTOR 来设置所需的电压限值。