ZHCUC57E August 2016 – July 2024
DLPC230-Q1 嵌入式软件由两个应用程序组成:引导应用程序和主应用程序。主应用程序包括多种状态或模式,这些状态或模式决定系统在运行期间的任意时刻允许的命令和功能。通常,运行模式选择 命令用于在模式之间转换,但还有其他系统条件可以自动触发模式转换。以下各节将介绍这些模式及其交互。
图 4-1 中的状态图概述了 DLPC230-Q1 上电过程和各种软件状态转换。
图 4-1 DLPC230-Q1 状态图下表总结了每个软件应用和工作模式的一般特性可用性。这不是完整的特性列表,可能存在例外情况。这可作为每种模式通用用途的初始基准。Chapter7 和Chapter8 中的命令可用性表提供了有关命令可用模式的更多详细信息。
| 引导应用程序 | 主应用程序 - 待机 | 主应用程序 - 显示 | |
| 短状态/错误历史 | 是 | 是 | 是 |
| 完整闪存程序 | 是 | 是 | 否 |
| 部分闪存程序 | 否 | 是 | 否 |
| 非周期性 BIST | 否 | 是 | 否 |
| 源显示 | 否 | 否 | 是 |
| 周期性 BIST | 否 | 否 | 是 |