ZHCUC57E August 2016 – July 2024
表 3-13、表 3-14和图 3-3 介绍了 SPI 短状态读取协议。
MOSI 控制器输出、外设输入(例如主机输出、DLPC230 输入):
| 数据字节 | 说明 |
|---|---|
| CMD1 | 1 字节写入命令操作码。这是短状态的 C0h。 |
| 标签 | 1 字节标识符,用于唯一标记主机控制器发送的每个命令。 |
| Length1 | 发送的数据有效载荷的长度。对于短状态,该长度始终为 0。 |
| CRC1 | 读取标头数据的 CRC 或校验和。其中包括操作码、标签和长度。 |
MISO 控制器输入、外设输出(例如主机输入、DLPC230 输出):
| 数据字节 | 说明 |
|---|---|
| CMD1 | 回显从主机控制器接收到的命令操作码。 |
| 标签 | 回显从主机控制器接收到的标签。 |
| LengthR1 | 短状态的长度。该值始终为 4 个字节。 |
| Data1(a:d) | 短状态数据。在节 8.2.87(主应用程序)和节 7.2.6(引导应用程序)中定义了此数据。 |
| CRC-R1 | 读取数据的 CRC 或校验和。这包括操作码、标签、长度和短状态数据。 |
图 3-10 SPI 短状态