ZHCUC57E August 2016 – July 2024
DLPC230-Q1 有 32 个 GPIO。其中一些 GPIO 是根据产品配置保留的,但非保留引脚可供主机根据系统需求进行控制。DLPC230-Q1 数据表中介绍了每个产品的保留和可用 GPIO。
以下命令用于 GPIO 控制:
在开发过程中,可通过读取 GPIO 保留 命令来确定保留的 GPIO。可通过闪存配置或发送 GPIO 配置 命令将可用的 GPIO 配置为输入或输出。
应发送 GPIO 输出 命令,以在系统运行期间更改任何 GPIO 的高电平/低电平状态。此命令包括每个 GPIO 的屏蔽位,以便仅设置所需的 GPIO 值。