ZHCUC57E August 2016 – July 2024
为了跟踪命令执行情况,需要与每条命令一起发送命令标签。 主机命令接口只能使用可用字节值的特定子集,如表 3-18 所示。 其他值保留用于其他系统用途,例如从闪存中存储的批处理命令集执行的命令。
在典型使用期间,对于发送的每个命令,主机应将标签从 01h 递增到 CFh,然后循环回 01h。这为命令事务提供了唯一的标识值,以便主机可以验证命令是否已完成。
| 标签源 | 标签范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 保留 | 00h | 系统初始化时和短状态清除时的默认值。 |
| 主机 | 01h - CFh | 主机命令接口 |
| 批处理命令集 | D0h - DFh | 来自闪存的批处理命令集。这些是由嵌入式软件自动确定的。 |
| 诊断接口 | E0h - EFh | 诊断只读主机接口 |
| 保留 | F0h - FEh | 保留 |
| 短状态下的空标签响应 | FFh | 标签未知或已损坏。不能由主机使用。 |