ZHCUC57E August 2016 – July 2024
DLPC230-Q1 包含一个内部测试模式发生器,可用于显示基本测试图像并验证系统功能,而无需外部视频源。图 5-5 至图 5-13 显示了可能生成的测试模式。
请注意,以下测试模式假定系统使用红色、绿色和蓝色光源。使用单色系统(包括全白光系统)显示的测试模式可能不会如下图所示。
纯色(白色、红色、绿色、蓝色)
图 5-5 测试模式 - 纯色色条(8 色)
图 5-6 测试模式 - 色条棋盘(白色/黑色)
图 5-7 测试模式 - 棋盘水平斜坡(白色/黑色)
图 5-8 测试模式 - 水平斜坡垂直斜坡(白色/黑色)
图 5-9 测试模式 - 垂直斜坡网格线(白色、黑色)
图 5-10 测试模式 - 网格白色
图 5-11 测试模式 - 网格黑色对角线(白色、黑色)
图 5-12 测试模式 - 对角线白色
图 5-13 测试模式 - 对角线黑色