ZHCUC57E August 2016 – July 2024
此命令用于读回 GPIO 引脚的当前驱动状态。默认 GPIO 配置存储在闪存中,并在启动时由 DLPC230-Q1 主应用程序进行设置。
命令参数
无命令参数。
返回参数
表 8-17 指示每对配置位的 GPIO 索引。表 8-18 展示了每个 GPIO 可用的配置选项。
| 字节 | BIT(7:6) | BIT(5:4) | BIT(3:2) | BIT(1:0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| 2 | 07 | 06 | 05 | 04 |
| 3 | 11 | 10 | 09 | 08 |
| 4 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 5 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 6 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 7 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 8 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| GPIO 配置值 | 说明 |
|---|---|
| 0x0 | 替代功能。不能应用任何 GPIO 配置。 |
| 0x1 | 输入 |
| 0x2 | 输出(标准) |
| 0x3 | 输出(开漏) |