ZHCUC57E August 2016 – July 2024
此命令用于读取闪存接口速率设置。
命令参数
无命令参数。
返回参数
| 字节 | 位 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 7:5 | 保留 始终为 0x0 |
| 4 | 四路输入/输出读取 0x0:不支持 0x1:支持 | |
| 3 | 四路输出读取 0x0:不支持 0x1:支持 | |
| 2 | 双路输入/输出读取 0x0:不支持 0x1:支持 | |
| 1 | 双路输出读取 0x0:不支持 0x1:支持 | |
| 0 | 快速读取 0x0:不支持 0x1:支持 | |
| 3:2 | 15:0 | 最大闪存时钟速率 LSByte = 字节 2 该值应除以 100 才能读取 MHz 值。例如,0x134D = 4941 / 100 = 49.41MHz。 |
| 闪存指令名称 | 闪存操作码 |
|---|---|
| 快速读取 | 0x0B |
| 双路输出读取 | 0x3B |
| 双路输入/输出读取 | 0xBB |
| 四路输出读取 | 0x6B |
| 四路输入/输出读取 | 0xEB |