ZHCUC57E August 2016 – July 2024
此命令用于选择 TPS99000-Q1 测试多路复用输出信号。
写入参数
| 字节 | 位 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 7:0 | AMUX0 选择 0x0:TIA1 输出电压 0x1:TIA1 经滤波的输出电压 0x2:TIA2 输出电压 0x3:TIA2 经滤波的输出电压 0x1B:电流检测放大器输出 |
| 2 | 7:0 | AMUX1 选择 0x0:照片反馈 DAC 0x1:电流反馈 DAC 0x3:TIA1 输入偏移 0x4:TIA2 输入偏移 0xC:VMAIN |
| 3 | 7:0 | DMUX0 选择 0x0:DLPC230-Q1 至 TPS99000-Q1 SPI 奇偶校验错误 0x1C:3.3V 监测电源正常 0x1E:1.8V 监测电源正常 0x20:1.1V 监测电源正常 0x40:过亮故障 0x79:2MHz 内部振荡器 0x7A:15MHz 状态机时钟 0x7B:2.5MHz ADC 时钟 0x7C:SPI1 时钟 0x7D:SPI2 时钟 0x7E:30MHz 序列发生器时钟 0x84:看门狗 1 错误 0x86:看门狗 2 错误 0x9C:ADC 接口奇偶校验错误 0xA2:ADC 通道 1 饱和 0xA3:ADC 通道 1 下溢 0xAD:ADC 转换结束 0xB3:状态机更改 0xD0:状态机索引位 0 0xD1:状态机索引位 1 0xD2:状态机索引位 2 0xD3:状态机索引位 3 0xD4:状态机索引位 4 |
| 4 | 7:0 | DMUX1 选择 0x0:DLPC230-Q1 至 TPS99000-Q1 SPI 奇偶校验错误 0x1C:3.3V 监测电源正常 0x1E:1.8V 监测电源正常 0x20:1.1V 监测电源正常 0x40:过亮故障 0x79:2MHz 内部振荡器 0x7A:15MHz 状态机时钟 0x7B:2.5MHz ADC 时钟 0x7C:SPI1 时钟 0x7D:SPI2 时钟 0x7E:30MHz 序列发生器时钟 0x84:看门狗 1 错误 0x86:看门狗 2 错误 0x9C:ADC 接口奇偶校验错误 0xA2:ADC 通道 1 饱和 0xA3:ADC 通道 1 下溢 0xAD:ADC 转换结束 0xB3:状态机更改 0xD0:状态机索引位 0 0xD1:状态机索引位 1 0xD2:状态机索引位 2 0xD3:状态机索引位 3 0xD4:状态机索引位 4 |