ZHCUC57E August 2016 – July 2024
以下配置选项在闪存中设置。这些参数的值可在随闪存二进制文件一起提供的闪存头文件中找到。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 出现故障时的备用源 | 将在源丢失时显示的任何测试模式或启动界面图像。 |
| 自动恢复 | 0x0:测试失败后,即使外部源返回到有效范围,备用源也会继续显示。发生故障后,需要主机操作才能更改为外部源。 0x1:如果测试在失败后通过,系统将返回显示外部源。这不需要主机操作。 |
| 像素时钟最大值、最小值 | 允许的最大和最小像素时钟频率。这通常设置为标称像素时钟的 ±2%。 |
| VSYNC 最大值、最小值 | 允许的最大和最小 VSYNC 频率。此值设置为 DLPC230-Q1 数据表中指定的 VSYNC 范围。 |
| 每帧有效扫描行数 | 外部源的垂直分辨率。 |
| 每行有效像素数 | 外部源的水平分辨率。 |