ZHCUC57E August 2016 – July 2024
此命令用于读取闪存存储器中存储的所有闪存块的 CRC 值。DLPC230-Q1 软件使用这些 CRC 值来验证闪存块的内容,但它们也可用作闪存内容的跟踪标识符。闪存数据的预期 CRC 值可在与闪存数据一同传送的闪存头文件中找到。
返回数据的长度根据闪存块的数量而变化。对于每个闪存块,该命令将返回八个字节的数据。可以使用闪存块计数 命令来确定闪存块的数量。
命令参数
无命令参数。
返回参数
| 字节 | 位 | 说明 |
|---|---|---|
| 4:1 | 31:0 | 闪存块 1 标识符 闪存块的 7 位 ASCII 代码标识符 LSByte = 字节 1 |
| 8:5 | 31:0 | 闪存块 1 CRC 闪存块的 CRC 值 LSByte = 字节 5 |
| 9:n | 其余块的闪存块标识符和 CRC 每个块接收 8 个字节的标识符和 CRC。对于闪存块 1,这些字节的格式与字节 8:1 的格式相同。 |