ZHCUC57E August 2016 – July 2024
DLPC230-Q1 会持续命令 TPS99000-Q1 捕获每个视频帧中的特定 ADC 测量值。这些测量值与 DMD 序列中的事件(例如照明使能或黑暗时间)对齐。DLPC230-Q1 硬件将 ADC 测量值存储在缓冲存储器中。存储器缓冲区会交换每个视频帧,以便 DLPC230-Q1 软件连续读取前一帧的 ADC 测量数据。
捕获每个 ADC 测量值的顺序取决于给定序列中事件的顺序。图 5-28 演示了两个示例序列,使用序列对齐的 ADC 测量来捕获各种照明电压电平。在每个序列期间捕获相同的测量值,并将结果放置在相同的 DLPC230-Q1 存储器索引中,但 DLPC230-Q1 检索测量值的顺序会发生变化以适应序列时序。
ADC 测量 命令的命令参数指定了 DLPC230-Q1 存储器中的所需测量索引范围(从 0 到 63)。
闪存头文件为特定闪存构建定义 DLPC230-Q1 索引及其关联的 TPS99000-Q1 ADC 通道。
图 5-28 序列对齐的 ADC 示例