ZHCUC57E August 2016 – July 2024
此命令用于设置 TPS99000-Q1 TIA1 RGB 输入偏移。
对于单色应用,所有输入偏移应设置为相同的值。
写入参数
| 字节 | 位 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 2:0 | 红色输入偏移 偏移 = (N+1) × 20mV 0x7 = 0mV。该值排除在上述公式之外,不应使用,因为放大器需要偏移。 |
| 2 | 2:0 | 绿色输入偏移 偏移 = (N+1) × 20mV 0x7 = 0mV。该值排除在上述公式之外,不应使用,因为放大器需要偏移。 |
| 3 | 2:0 | 蓝色输入偏移 偏移 = (N+1) × 20mV 0x7 = 0mV。该值排除在上述公式之外,不应使用,因为放大器需要偏移。 |
| 4 | 2:0 | 默认输入偏移 当在序列期间没有照明使能处于活动状态时,使用此默认值。 偏移 = (N+1) × 20mV 0x7 = 0mV。该值排除在上述公式之外,不应使用,因为放大器需要偏移。 |