ZHCUC57E August 2016 – July 2024
数据:
| 数据字节 | 说明 |
|---|---|
| CMD | 1 字节写入命令操作码 |
| 标签 | 1 字节标识符,用于唯一标记主机控制器发送的每个命令。 |
| 长度 | 批量头数据的长度(数据 1a、数据 1b)。对于批量写入,该长度始终为 2。 |
| Data1(a:b) | 批量标头数据。值指定批量有效载荷的长度(1-256 字节)。 |
| CRC1 | 写入标头的 CRC 或校验和。包括操作码、标签、长度以及标头数据字节 (Data1)。 |
| Data2(a:n) | 批量写入有效载荷数据。字节数会有所不同,并且应该与存储在 Data1(a:b) 中的值相匹配。 |
| CRC2 | 批量有效载荷的 CRC 或校验和。这只包括批量有效载荷 (Data2)。 |