ZHCUC57E August 2016 – July 2024
这些测试可以在某些模式下连续执行。这些测试不会损坏或干扰系统的正常运行。有些测试可能由主机控制,但其他测试将在使用相关功能时连续运行。例如,在使用帧存储器时,将始终启用帧存储器缓冲区交换看门狗。
图 6-1 展示了一个包含 DLPC230-Q1 内部模块和各种系统元件标签的方框图。表 6-3 中使用这些标签来标识每个测试的覆盖范围。
图 6-1 测试覆盖范围系统方框图| 测试 | 覆盖范围 | 主机控制 | 失败操作 | 章节 |
|---|---|---|---|---|
| 视频源丢失 | H1、A1、A3 | 连续运行 | 替代源 | 节 6.4.1.1 |
| 视频信号灯校验和 | H1、A1、A3 | 是 | 日志错误 / 替代源 / 紧急关闭 | 节 6.4.1.2 |
| 视频帧计数器校验和 | H1、A1、A3 | 是 | 日志错误 / 替代源 / 紧急关闭 | 节 6.4.1.2 |
| 画面平均值 | H1、A1、A3 | 是 | 日志错误/紧急关闭 | 节 6.4.1.4 |
| Ping 命令丢失 | H2 | 是 | 替代源 | 节 6.4.1.5 |
| DLPC230-Q1 处理器存储器 ECC | A10 | 连续运行 | 紧急关闭 | 节 6.4.1.6 |
| 闪存表传输 CRC | S6 | 连续运行 | 日志错误 | 节 6.4.1.7 |
| 帧缓冲区交换看门狗 | A4、A5 | 连续运行 | 紧急关闭 | 节 6.4.1.8 |
| 序列发生器指令读取看门狗 | A4 | 连续运行 | 紧急关闭 | 节 6.4.1.9 |
| DMD 复位指令看门狗 | A4、A11 | 连续运行 | 紧急关闭 | 节 6.4.1.10 |
| DLPC230-Q1 系统电压监控器 | 电压轨、S5 | 连续运行 | 日志错误 | 节 6.4.1.11 |
| DLPC230-Q1 DMD 电压监控器 | D2、S5 | 连续运行 | 紧急关闭 | 节 6.4.1.12 |
| DLPC230-Q1 TPS99000-Q1 带隙监视器 | T1、S5 | 连续运行 | 日志错误 | 节 6.4.1.13 |
| DMD 温度监测器 | D1 | 连续运行 | 待机模式 | 节 6.4.1.14 |
| DMD 时钟监测器 | A13 | 连续运行 | 紧急关闭 | 节 6.4.1.15 |
| DMD 高速接口训练 | A11、A12、D1 | 连续运行 | 日志错误 | 节 6.4.1.16 |
| DMD 低速接口信号 | A12、D1 | 连续运行 | 日志错误 | 节 6.4.1.17 |
| TPS99000-Q1 DLPC230-Q1 处理器看门狗 (WD1) | A8、S1 | 连续运行 | 系统复位 | 节 6.4.1.18 |
| TPS99000-Q1 DLPC230-Q1 序列发生器看门狗 (WD2) | A4、S2 | 连续运行 | 尝试纠正 紧急关闭 | 节 6.4.1.19 |
| TPS99000-Q1 温度警告/错误 | T1 | 连续运行 | 日志错误 系统复位 | 节 6.4.1.20 |
| TPS99000-Q1 时钟比率监视 | A13、S8 | 连续运行 | 日志错误 | 节 6.4.1.21 |
| TPS99000-Q1 寄存器密码锁定 | T1 | 连续运行 | 节 6.4.1.22 | |
| TPS99000-Q1 寄存器校验和 | T1 | 连续运行 | 尝试纠正 紧急关闭 | 节 6.4.1.23 |
| 软件监控器线程 | A8 | 连续运行 | 日志错误 | 节 6.4.1.24 |